该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 矩形电源连接器类型 : 护套

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 3

  • 电源位置数量 : 3

  • 信号位置数量 : 3

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 300

  • 工作电压 (VDC): 300

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 9

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子类型 : 母端

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .8 µm [ 31.5 µin ]

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 6.5 mm [ .255 in ]

  • 壳体颜色 : 蓝色

  • 外壳材料 : 尼龙 6/6 GF

尺寸

  • 线径 (AWG): 24 – 16

  • 线径 (mm²): .22 – 1.38

  • 线径 (CMA): 434.18 – 2723.46

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : GWT 750°C(无火焰)

包装特性

  • 封装方法 : Bag

产品合规性