该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • RECEPTACLE 17mm HEIGHT FH 0.8mm B-T-B CONNECTOR WITH STEEL COVER, ON EMBOSS TAPE ENG_CD_1735482_A4.pdf 英文版本  

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

结构特性

  • 可堆叠 :

  • 板对板配置 : 平行

  • 位数 : 60

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 100

  • 绝缘电阻 (MΩ): 2

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 500

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

  • 装配过程特性材料 :

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 哑光

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 30 µin ]

  • 对接公端厚度 : .2 mm [ .008 in ]

  • 对接公端宽度 : .4 mm [ .016 in ]

  • 端子布局 : 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2 µm [ 78.74 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .3 mm [ .012 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .2 mm [ .008 in ]

机械附件

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 不带

  • PCB 安装对准类型 : 定位凸耳

  • 安装校准特征长度 : .5 mm [ .02 in ]

壳体特性

  • 外壳材料 : 哑光

  • 接合入口位置 : 顶部

  • 中心线(间距) : .8 mm [ .031 in ]

尺寸

  • 连接器高度 : 17 mm [ .669 in ]

  • 堆叠高度 (mm): 17, 18, 19, 20

  • 堆叠高度 (in): .669, .709, .748, .787

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • 壳体温度额定值 :

操作/应用

  • 装配工艺特点 : 拾放盖, 拾放盖

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 100

  • 封装方法 : 卷带包装, 卷带包装

  • 封装卷筒直径 (in): .5

产品合规性