该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

此产品已不再提供或不再推荐使用。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 极数 : 2

  • 端子排列方式 : 2 Form X、DPST-NO-DM

电气特征

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 600

  • 线圈电压额定值 (VAC): 24

  • 触点额定电流 (A): 25

  • 线圈电阻 (Ω): 11

接触件特性

  • 端子材料 : 银氧化镉

端接特性

  • 干线端接连接类型 : 10-32 螺丝,带四个 .25 快速连接端子

  • 线圈端接连接类型 : .25 快速连接(双)

操作/应用

  • 驱动系统 : AC

产品合规性