该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 电阻器类型 : 功率电阻器

  • 元件类型 : 薄膜

  • 封装尺寸代码 : TO220

结构特性

  • 电阻器数量 : 1

电气特征

  • 工作电压 (V): 500

  • 额定功率 (W): 20

  • 电阻等级 : 最多 1 kΩ

  • 电阻值 (Ω): 33

  • 无源元件容差 (%): 5

端接特性

  • 端接区域基材 :

  • 端接数量 : 2

尺寸

  • 无源元件尺寸 (mm): 10.6 x 4.5 x 15

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 155

  • 温度系数 (ppm/°C): ±250

包装特性

  • 封装方法 : 零散零件 - 袋装

产品合规性