该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 继电器选项 : 延时

  • 端子排列方式 : 1 N.C & 1 N.O

  • 相位 : 单根

  • 端子排列方式(其他输出) : 1 Form B,SPST-NC,1 N/C

电气特征

  • 触点额定电流 (A): 5

  • 输入电压 (VAC): 460

信号特征

  • 频率调整 (Hz): 50 – 400

端接特性

  • 端子配置 : 螺纹式端子, 螺纹式端子

  • 继电器连接类型 : 端子

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

  • 产品安装特性类型 : 带安装孔的法兰

尺寸

  • 产品高度 : 76.2 mm [ 3 in ]

  • 产品长度 : 107.95 mm [ 4.25 in ]

  • 产品宽度 : 114.3 mm [ 4.5 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 70

操作/应用

  • 控制类型 : 电位器可调

  • 运行模式 : 可调衰落

  • 保护功能 : 欠压

  • 驱动系统 : AC

产品合规性