该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 行数 : 2

  • 位数 : 24

电气特征

  • 接触电阻 (mΩ): 10

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

主体特性

  • 连接器外形 : 标准

  • 框架种类 : 分段套管, 开式

  • 套管电镀材料 :

  • 套管材料 : 黄铜

接触件特性

  • 端子基材 : 铍铜合金, 铍铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • IC 插座类型 : DIP

  • 端子制造 : 冲压成形

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 5

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

  • 接合接触类型 : 四指

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.18 mm [ .125 in ]

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 热塑性聚酯

尺寸

  • 产品长度 : 30.48 mm [ 1.2 in ]

  • PCB 的外形高度 : 2.67 mm [ .105 in ]

  • 行间距 : 15.24 mm [ .6 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Tube, 盒和管

  • 封装数量 : 20

产品合规性