该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • 20 AMP 125V AC/DC, 10 AMP 250V AC/DC, 1 1/2 HP 125V/250V AC/DC, ONE HOLE MOUNTING TOOL HANDLE TOGGLE SWITCH ENG_CD_1520228_B2.pdf 英文版本  

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 开关连接类型 : 螺纹式端子

  • 切换种类 : 棒式

  • 开关类型 : 电源切换

结构特性

  • 配置(极掷) : 双极 - 单掷

  • 操作功能 : 开关

电气特征

  • 触点额定电流 (A): 10

  • 工作电压 (VAC): 250

主体特性

  • 套管螺纹尺寸 : 15/32-32 UNS-2A

  • 产品方向 : 垂直

  • 套管种类 : 螺纹

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

尺寸

  • 套管长度 : 8.74 mm [ .344 in ]

  • 摇杆长度 : 19.76 mm [ .778 in ]

产品合规性