该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 矩形电源连接器类型 : 公端

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 3

  • PCB 安装方向 : 直角

  • 电源位置数量 : 3

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 250

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子布局 : 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

  • 壳体内的端子定位力 : 不带

  • 端子类型 : 插针

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 多端子类型 : 不带

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 1.4 mm [ .055 in ]

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁定公端

  • PCB 安装固定类型 : 板锁

  • PCB 安装固定 : 带有

  • 面板安装特性 : 不带

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 应力消除 : 不带

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 3 mm [ .118 in ]

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 高温尼龙

  • PCB 安装固定材料 : 磷青铜

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : .06 mm [ 1.57 in ]

  • 线径 (AWG): 30 – 20

  • 线径 (mm²): .051 – .517

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CNR, USR

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : GWT 750°C(无火焰)

  • UL 等级 : 获得认可

  • 灼热丝材料额定值 : GWIT ≥ 775°C 的材料, 带 GWFI 850°C 的材料

  • CSA 等级 : LR 7189, 已认证

包装特性

  • 封装数量 : 215

  • 封装方法 : 胶带

产品合规性