该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 端子排列方式 : 4 Form C、4PDT、4 C/O

电气特征

  • 输入电压 (VAC): 120

  • 触点额定电流 (A): 10

接触件特性

  • 端子材料 : 银氧化镉

机械附件

  • 产品安装类型 : 插座

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): 0 – 50

操作/应用

  • 控制类型 : 内部电位器

  • 运行模式 : 激发延迟

  • 延迟时间 : .15 - 3 秒

  • 驱动系统 : AC

  • 可重复性(最大值) : ±2%

产品合规性