该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 端子排列方式 : 2 Form A (NO)

  • 端子极数 : 1

  • 端子特性 : 分叉/双触点

  • 绝缘特性 : 端子和线圈间 2500 V 初始浪涌耐受电压

电气特征

  • 线圈电阻 (Ω): 4500

  • 端子开关负载(最小值) : 10mA @ .02V

  • 端子极限断开电流 (A): 1

  • 端子电压额定值 (VAC): 150

  • 端子电压额定值 (VDC): 125

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 853

  • 线圈电压额定值 (VAC): 12

  • 线圈电压额定值 (VDC): 24

  • 触点额定电流 (A): .5

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 150

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 125

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 1500

  • 端子极限连续电流 (A): 1

  • 端子极限关合电流 (A): 1

  • 功耗 (mW): 30 – 150

  • 电压驻波比(高频参数) : 1.06 @ 100MHz, 1.75 @ 900MHz

  • 端子极限短时电流 (A): 1

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 500

信号特征

  • 隔离(高频参数) : -18dB @ 900MHz, -30dB @ 100MHz

  • 插入损耗(高频参数) : -.12dB @ 100MHz, -1.9dB @ 900MHz

主体特性

  • 产品重量 : 2 g [ .0705 oz ]

接触件特性

  • 端子材料 :

  • 端子电镀材料 : 金铑

端接特性

  • 端子配置 : PCB Pins

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 6.9 mm [ .271 in ]

  • 产品长度 : 13 mm [ .511 in ]

  • 产品宽度 : 7.6 mm [ .299 in ]

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : .75 mm [ .03 in ]

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : .75 mm [ .03 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 85

  • 环境温度(最大值) : 85 °C [ 85 °F ]

操作/应用

  • 性能类型 : 标准

  • 线圈励磁系统 : 双稳态、1 个线圈、已极化

  • 焊接工艺 : 波峰焊接

  • 驱动系统 : DC

包装特性

  • 封装方法 : Tube, 盒和管

其他

  • 端子电流类 (A): 0 – 2

  • 宽度类(机械) (mm): 6 – 8

  • 绝缘间隙类 (mm): 0 – 2.5

  • 环境温度类 (°C): 70 – 85

  • 线圈功率额定值类 (mW): 0 – 100

  • 高度类(机械) (mm): 6 – 7

  • 绝缘漏电类 (mm): 0 – 1.5

  • 长度类(机械) (mm): 12 – 14

产品合规性