该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 致动器类型 : 摇臂

  • 断路器类型 : 热控

  • 照明 : 带有

  • 发光类型 : 120 VAC(带电阻器氖管)

  • 断路器种类 : 带可选指示灯的电源开关

结构特性

  • 面板切口尺寸 (mm): 22.22 x 44.45

  • 电路功能 : 电极 1 - 仅含开关,电极 2 - 串联跳闸过载传感器

  • 极数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 50

  • 额定电流 (A): 15

  • 中断能力 : 在 50VDC/250VAC 时为 1000A 或在 125/250VAC 时为 1500A

主体特性

  • 致动器颜色 : 琥珀色

接触件特性

  • 200% 时的动作时间 (seconds): 3 – 33

端接特性

  • 端子配置 : 6.35 [.25] 直式快速连接公端

机械附件

  • 安装选项 : 卡口面板安装

尺寸

  • 面板厚度(建议值) : .81 – 6.35 mm [ .032 – .25 in ]

识别标记

  • 冲压标记类型 : 国际 I/O

产品合规性