该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 标准

电气特征

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 324

  • 线圈电阻 (Ω): 1780

  • 线圈特性 : 敏感版本

  • 线圈电压额定值 (VDC): 24

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 400

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 2.5 mm [ .098 in ]

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 2000

  • 线圈功率额定值类 (mW): 300 – 400

  • 端子极限连续电流 (A): 5

  • 绝缘漏电类 (mm): 1.5 – 3

  • 端子极限关合电流 (A): 12

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 1500 – 2500

主体特性

  • 产品重量 : 9 g [ .317 oz ]

接触件特性

  • 端子排列方式 : 1 Form B (NC)

  • 端子电流类 (A): 2 – 5, 5 – 10

  • 触点额定电流 (A): 5

  • 端子材料 : AgNi90/10

  • 端子极数 : 1

端接特性

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

  • 端子配置 : 焊针

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 14.9 mm [ .586 in ]

  • 产品长度 : 21.2 mm [ .834 in ]

  • 产品宽度 : 16.2 mm [ .637 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 16 – 20

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 2.5 mm [ .098 in ]

  • 高度类(机械) (mm): 14 – 15

  • 绝缘间隙类 (mm): 2.5 – 4

  • 长度类(机械) (mm): 20 – 25

使用环境

  • 工作温度范围 : -25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ 158 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : Carton

其他

  • 焊接工艺 : 波峰焊接

产品合规性