该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 矩形电源连接器类型 : 护套

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 4

  • 电源位置数量 : 4

  • 信号位置数量 : 0

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 300

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子额定电流(最大值) (A): 10

  • 壳体内的端子定位力 : 不带

  • 端子类型 : 母端

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁闩, 锁闩

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 面板安装特性 : 不带

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 应力消除 : 不带

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 中心线(间距) : 5 mm [ .197 in ]

  • 壳体颜色 : 蓝色

  • 外壳材料 : 尼龙 6/6 GF

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.7 – 3.1 mm [ .067 – .122 in ]

  • 产品长度 : 25 mm [ .984 in ]

  • 产品宽度 : 16.2 mm [ .638 in ]

  • 连接器高度 : 9.6 mm [ .378 in ]

  • 线径 (AWG): 24 – 16

  • 线径 (mm²): .205 – 1.31

  • 线径 (CMA): 434.18 – 2466.91

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : GWT 750°C(无火焰)

  • UL 等级 : 获得认可

  • CSA 等级 : LR 7189

包装特性

  • 封装数量 : 500

  • 封装方法 : Bag

产品合规性