该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • UNIVERSAL I/O PIN CONNECTOR, WITH SLOTTED MOUNTING EARS, WITH STRAIN RELIEF LATCHES, AMP-LATCH ENG_CD_111506_J.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 带状电缆连接器接头类型 : 带罩

结构特性

  • 位数 : 26

  • 行数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 连接器外形 :

  • 菊花链 : 不带

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子形状和构造 : 双梁, 双梁

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm): .76

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 29.92, 30

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 端子类型 : 插针

  • 接合方柱尺寸 : .64 mm [ .025 in ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

  • 端子接触部长度 : 6.1 mm [ .24 in ]

端接特性

  • 线缆端接方法 : 绝缘刺破 (IDC)

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.3 mm [ .13 in ]

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 安装耳

  • 面板安装特性 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 接合对准类型 : 键控

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 弹出锁闩

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 线径 (mm²): .08 – .15

  • 线径 (AWG): 28 – 26

  • 兼容的绝缘直径范围 : .81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]

  • 线径 (CMA): 158 – 296

  • 连接器宽度 : 8.38 mm [ .33 in ]

  • 连接器高度 : 27.81 mm [ 1.095 in ]

  • 行间距 : 2 mm [ .1 in ]

  • 连接器长度 : 57.81 mm [ 2.276 in ]

  • 带罩端尺寸 (mm): 3.81

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA LR7189, UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL

  • UL 等级 : 获得认可

包装特性

  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘

  • 封装数量 : 30

产品合规性