该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 束线带种类 : 螺丝安装

  • 抗拉强度 (lbf): 45

  • 抗拉强度 (Newton): 200

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

  • 主要产品材料 : 聚酰胺 6.6 GF

尺寸

  • 兼容电缆束直径范围 : 54 mm [ 2.13 in ]

  • 产品长度 : 200 mm [ 7.9 in ]

  • 产品宽度 : 4.8 mm [ .189 in ]

  • 产品厚度 : 1.27 mm [ .05 in ]

包装特性

  • 封装方法 : 盒和纸箱

  • 封装数量 : 100

产品合规性