该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

主体特性

  • 主要产品颜色 : 深灰色

  • 主要产品材料 : 聚酰胺

  • 安装固定附件类型 : 端位止挡

  • 产品重量 : 5.3 g [ .187 oz ]

机械附件

  • DIN 轨道安装类型 : TH35-15, TH35-7.5

尺寸

  • 产品高度 : 53.5 mm [ 2.11 in ]

  • 产品宽度 : 5.2 mm [ .205 in ]

  • 产品深度 : 34.2 mm [ 1.346 in ]

  • 产品间距 : 5.2 mm [ .205 in ]

  • 产品长度 : 53.5 mm [ 2.11 in ]

  • 工具尺寸 : 5.5 mm [ .217 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

  • 安装温度范围 : -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • IP 等级 : IP20

产品合规性