该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 标记产品类型 : 标记卡

结构特性

  • 预打印标记详细信息 : 空白

  • 每个标记的位数 - 垂直 : 8

  • 每个标记的位数 - 水平 : 4

  • 每个包装的卡数 : 20

主体特性

  • 主要产品材料 : 聚酰胺

  • 主要产品颜色 : 白色

  • 产品重量 : 14 g [ .494 oz ]

尺寸

  • 产品高度 : 12 mm [ .472 in ]

  • 产品长度 : 7.6 mm [ .299 in ]

  • 产品宽度 : 8 mm [ .315 in ]

  • 产品深度 (mm): 7.6

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

  • 安装温度范围 : -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-2

产品合规性