该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 标记产品类型 : 标记卡

结构特性

  • 预打印标记详细信息 : 21 -> 30 (x10)

  • 每个标记的位数 - 垂直 : 8

  • 每个标记的位数 - 水平 : 3

  • 每个包装的卡数 : 1

主体特性

  • 主要产品材料 : 聚酰胺

  • 主要产品颜色 : 白色

  • 产品方向 : 水平

  • 产品重量 : 10 g [ .353 oz ]

尺寸

  • 产品高度 : 12 mm [ .472 in ]

  • 产品长度 : 5 mm [ .197 in ]

  • 产品宽度 : 5.2 mm [ .205 in ]

  • 产品深度 (mm): 4.8

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-2

产品合规性