该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 光缆类型 : 光缆 (FOCAB) ODC

  • 光纤模式 : 单模

  • 连接器类型(A 端) : 光纤套件 (FOKIT) ODC 插头

  • 连接器类型(B 端) : LC 双重插头

  • 线束类型 : 光纤套件 (FOKIT) ODC 对 LC 双工

  • 光纤类型 : OM1

结构特性

  • 光纤数量 : 2

  • 电缆减震 : 紧缓冲层

  • 连接器数量(B 端) : 2

  • 连接器数量(A 端) : 1

信号特征

  • 插入损耗 A(最大值) (dB): 1

  • 插入损耗 B(最大值) (dB): 1

  • 回损 (dB): 45

主体特性

  • 电缆易燃性等级 : OFNR(垂直干线)护套

  • 连接器颜色(A 端) : 蓝色

  • 连接器颜色(B 端) : 蓝色

  • 电缆颜色 : 黑色

  • 防护罩类型(左) : 弯曲限制

  • 防护罩类型(右) : 弯曲限制

  • 防护罩颜色(左) : 黑色

  • 防护罩颜色(右) : 蓝色

  • 极性 : 双夹式

接触件特性

  • 套圈材料 : 氧化锆

尺寸

  • 电缆组件光纤直径 (µm): 9/125

  • 电缆外径 : 5.5 mm [ .216 in ]

其他

  • 电缆组件长度 : 3 m [ 9.84 ft ]

产品合规性