该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • CPC SQUARE FLANGE RECEPTACLE ASSEMBLY SERIES 6,SEALED, 23-16, STANDARD SEX, ENG_CD_1977890_B.pdf 英文版本  

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器密封件和插头类型 : 外围设备, 导线入口密封

  • 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 圆形连接器外壳类型 : 全塑

结构特性

  • 位数 : 16

  • 电源位置数量 : 4

  • 信号位置数量 : 12

  • 反向编号 : 不带

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 600

  • 工作电压 (VAC): 600

接触件特性

  • 反向极性 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子保护 : 带有

机械附件

  • 极性代码 : A

  • 螺纹尺寸 : 1-3/8 - 18 UNEF-2A

  • 接合固定类型 : 螺纹连接

  • 面板安装特性类型 : 带安装孔的凸缘

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 接合固定 : 带有

  • 面板安装特性 : 带有

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 尼龙 6/6(耐紫外线)

  • 圆形连接器壳体尺寸 : 23

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • 流体阻力 : 浸入

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

  • 屏蔽 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 20

  • 封装方法 : 包装

产品合规性