该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

  • 工作电压 (VDC): 600

接触件特性

  • 端子类型 : 母端

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 15

  • 壳体内的端子定位力 : 不带

  • 对接公端宽度 : 2.7 mm [ .106 in ]

  • 对接公端厚度 : 1.63 mm [ .064 in ]

  • 端子基材 : 铜合金

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : .8 – 1.5 µm [ 31.49 – 59 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀材料 : 预镀锡

  • 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子方向 : 直式

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 19 – 16

  • 线径 (mm²): .65 – 1.3

  • 兼容的绝缘直径范围 : 2 – 3.3 mm [ .079 – .13 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : UL, VDE

包装特性

  • 封装方法 : Reel

产品合规性