该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 位数 : 4

  • 行数 : 1

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 50

  • 工作电压 (VDC): 50

主体特性

  • 连接器和键控代码 : A

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子形状和构造 : 正方形

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2 µm [ 78.74 µin ]

  • 端子底板材料厚度 : 1 µm [ 39.37 µin ]

  • 对接公端宽度 : .5 mm [ .02 in ]

  • 端子布局 : 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2 µm [ 78.74 µin ]

  • 接合方柱尺寸 : .5 mm [ .02 in ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 公端

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2.2

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.6 mm [ .102 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 方形端接柱体和尾部尺寸 : .5 mm [ .02 in ]

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁闩, 锁闩

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 不带

  • PCB 安装对准类型 : 定位柱

壳体特性

  • 外壳材料 : 尼龙 6/6 GF

  • 中心线(间距) : 2 mm [ .079 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.6 mm [ .063 in ]

  • 连接器宽度 : 5.6 mm [ .22 in ]

  • 连接器高度 : 6.35 mm [ .25 in ]

  • 连接器长度 : 10 mm [ .39 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 300

  • 封装方法 : 包装

产品合规性