该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 对接接头

  • 可密封 :

  • 与分离式电线类型兼容 : 实芯, 绞线

  • 接头附件类型 : 接头

结构特性

  • 锯齿数 : 42

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

主体特性

  • 接头特性 : 锯齿

接触件特性

  • 端子电镀材料 :

  • 端子基材 :

  • 压线筒类型 : Closed

  • 端子电镀厚度 (µin): 300

机械附件

  • 带导线绝缘 : 不带

尺寸

  • 线径 (AWG): 4

  • 线径 (mm²): 16.8 – 26.7

  • 压线筒内径 : 7.52 mm [ .296 in ]

  • 线径 (CMA): 33100 – 52600

  • 端子材料厚度 : 1.78 mm [ .07 in ]

  • 产品长度 : 28.96 mm [ 1.14 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : 343 °C [ 649 °F ]

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

行业标准

  • 符合政府资质的接头 :

包装特性

  • 封装数量 : 100

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性