该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

接触件特性

  • 压线筒类型 : Closed

  • 端子大小 : 尺寸 8

  • 端子类型 : 插针

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 60

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 接合插针直径 : 3.63 mm [ .143 in ]

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 5.08 µm [ 200 µin ]

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 亚光

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : 5.08 µm [ 200 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 : 亚光

  • 端子方向 : 直式

  • 端子底板材料 :

  • 端子底板材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

  • 线缆端接方法 : 压接

尺寸

  • 线径 (AWG): 8

  • 线径 (mm²): 8

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

包装特性

  • 封装数量 : 1

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性