该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 连接器系统 : 板对板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

  • 护罩种类 : 部分带罩

  • 信号排列 : 差分

  • 背板模块类型 :

结构特性

  • 背板架构 : 传统背板

  • 信号位置数量 : 96

  • 可堆叠 :

  • 线对数量 : 48

  • 位数 : 144

  • 行数 : 9

  • 列数 : 16

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 每列的对数 : 3

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 阻抗 (Ω): 100

信号特征

  • 数据速率 (Gb/s): 10

  • 每列的差分对数量 : 3

  • 差分阻抗 (Ω): 100

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子形状和构造 : 矩形

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 29.92 µin ]

  • 端子类型 : 插针

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : .5 µm [ 20 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

  • 端子接触部长度 : 6 mm [ .236 in ]

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.5 mm [ .098 in ]

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 作用/符合标准的尾

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • 接合固定 : 不带

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 引导槽

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 导轨硬件 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : LCP(液晶聚合物)

  • 中心线(间距) : 1.9 mm [ .075 in ]

  • 端壁位置 :

  • 有带罩的边数 : 3 - 侧面

尺寸

  • PCB 孔直径 (mm): .47

  • 连接器宽度 (mm): 16

  • 连接器高度 (mm): 11.8

  • 行间距 : 1.4 mm [ .055 in ]

  • 连接器长度 (mm): 31.5

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 90 °C [ -85 – 194 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

包装特性

  • 封装方法 : Tube, 盒和管

产品合规性