该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 6

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 30

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2

机械附件

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 3 mm [ .118 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

产品合规性