该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • SOCKET ASSEMBLY, VERTICAL DDR3 DIMM,SOLDER TAIL, 240 POSITION,LOWER RESISTANCE TYPE ENG_CD_1932031_C8.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • DRAM 类型 : 双倍数据速率 (DDR) 3

  • 连接器系统 : 板对板

结构特性

  • 行数 : 2

  • 位数 : 240

  • 模块方向 : 垂直

  • 钥匙数 : 1

  • 托架数 : 2

电气特征

  • DRAM 电压 (V): 1.5

主体特性

  • 连接器外形 : 标准

  • 弹射器类型 : 标准

  • 模块钥匙类型 : 左偏移

  • 固定柱位置 : 两端

  • 插销材料 : 高温热塑塑料

  • 弹射器位置 : 两端

  • 插销颜色 : 土黄色

  • 弹射器材料 : 高温尼龙

  • 弹射器材料颜色 : 土黄色

  • PCB 保持特性材料 : 黄铜

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .38 µm [ 15 µin ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 3 µm [ 118.1 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

  • 插座种类 : DIMM

  • 内存插槽类型 : 内存卡

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.18 mm [ .125 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 插入种类 : 直接插针

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • PCB 安装固定类型 : 板锁

  • PCB 安装固定 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 左偏移

  • 安装角度 : 垂直

壳体特性

  • 壳体颜色 : 土黄色

  • 外壳材料 : 高温尼龙

  • 中心线(间距) : 1 mm [ .039 in ]

尺寸

  • PCB 的外形高度 : 23.1 mm [ .91 in ]

  • 行间距 : 1.9 mm [ .075 in ]

  • 中心固定孔直径 : 1.8 mm [ .07 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 50

  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘

产品合规性