该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 矩形电源连接器类型 : 连接器组件

  • 连接器和壳体类型 : 公端子护套

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 电源位置数量 : 2

  • 行数 : 1

  • 板对板配置 : 共面, 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 250

接触件特性

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 35

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子类型 : 刀鞘天线

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 30 µin ]

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 7.5 mm [ .295 in ]

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 玻璃填充热塑塑料

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Carton

产品合规性