该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • SAS 连接器类型 : Mini-SAS

  • SAS 连接器附件类型 : 外壳

结构特性

  • 端口数量 : 1

  • 键控类型 : 2

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 2 mm [ .079 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 固定焊尾

  • PCB 安装固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 板安装

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘

  • 封装数量 : 96

产品合规性