该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • EVERCLEAR Mini-SAS VERTICAL RECEPTACLE CONNECTOR ASSEMBLY, SURFACE MOUNT ENG_CD_1888020_B.pdf 英文版本  

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • SAS 连接器类型 : Mini-SAS

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 外壳 : 不带

结构特性

  • 位数 : 36

  • 行数 : 1

  • 端口数量 : 1

  • PCB 安装方向 : 垂直

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 30

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

机械附件

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : .8 mm [ .031 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • 高温壳体 :

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : Tube, 盒和管

  • 封装数量 : 30

产品合规性