该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 50

  • 工作电压 (VDC): 50

  • 绝缘电阻 (MΩ): 1000

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 对接公端厚度 : .46 mm [ .018 in ]

  • 对接公端宽度 : .5 mm [ .02 in ]

  • 端子类型 : 插座

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2.5

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

  • 产品端接到 : 线缆

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .7 mm [ .027 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .5 mm [ .02 in ]

机械附件

  • 壳体内的端子定位器类型 : 锁定枪

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.08 – 1.9 mm [ .043 – .075 in ]

  • 线径 (AWG): 28 – 22

  • 线径 (mm²): .079 – .38

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 6000

产品合规性