该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 机械式接管技术 : 拧断螺栓

  • 机械式接管材料 : 铝合金

  • 地下网络元器件类型 : 接线套管

结构特性

  • 接触件螺栓数量 : 6

  • 表观检查 :

电气特征

  • 机械式接管电压等级 (kV): ≤ 42

主体特性

  • 机械式接管导体材料 : 铝铜

  • 导体类型 : 实芯, 绞线

  • 阻塞 :

尺寸

  • 导体截面 (mm²): 630

  • 螺栓头尺寸(对边) (mm): 13

  • 内径范围 (mm): 33

操作/应用

  • 应用类型 : 套管, 接头

  • 不含铅、镉等重金属 :

  • 带电安装 :

行业标准

  • 获得 CSA 认证的机械式接管 :

  • 获得 UL 认证的机械式接管 :

产品供货情况

  • 机械式接管产品供货情况 : 中国, 亚洲

产品合规性