该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 位数 : 8

主体特性

  • 电线颜色(基准) : 褐色、红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、灰色

  • 绝缘套管材料 : PVC

  • 连接器颜色(A 端) : 黑色

  • 电缆颜色 : 黑色

机械附件

  • 螺纹尺寸 : M12

  • 连接器方向(A 端) : 直角

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚氨酯

尺寸

  • 线径 (mm²): .25

  • 线径 (AWG): 24

  • 导体直径范围 (mm): .51

  • 电缆外径 (mm): 5.5

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -20 – 80

操作/应用

  • 屏蔽 :

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 20

其他

  • 电缆组件长度 (m): 5

  • 电缆组件配置 : 单端

产品合规性