该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 位数 : 4

主体特性

  • 电线颜色(基准) : 褐色、白色、蓝色、黑色

  • 绝缘套管材料 : PU

  • 连接器颜色(A 端) : 黑色

  • 电缆颜色 : 黑色

机械附件

  • 螺纹尺寸 : M12

  • 连接器方向(A 端) : 直式

壳体特性

  • 外壳材料 : GF 尼龙

尺寸

  • 线径 (mm²): .34

  • 线径 (AWG): 22

  • 导体直径范围 (mm): .65

  • 电缆外径 (mm): 4.8

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -25 – 90

操作/应用

  • 屏蔽 :

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 25

其他

  • 电缆组件长度 (m): 3

  • 电缆组件配置 : 单端

产品合规性