该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 圆形连接器外壳类型 : 全塑

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 圆形连接器种类 : 母端

  • 外壳类型 : 塑料

  • 组件类型 : 电连接器

  • 预接线 :

  • 装配要求 : 工厂组装

结构特性

  • 位数 : 3

  • 电源位置数量 : 0

  • 信号位置数量 : 3

  • 端子预装 : Yes

  • 工厂安装的后壳 : 不带

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 500

主体特性

  • 圆形连接器绝缘材料类型 : PA

  • 密封的 :

  • 环境保护 : 带有

  • 环境保护类型 : 密封

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

  • 反向极性 :

  • 圆形连接器端子类型 : 插座

机械附件

  • 面板安装特性 : 带有

  • 极性代码 : A

  • 接合对准类型 : 1 键

  • 接合固定 : 带有

壳体特性

  • 圆形连接器壳体尺寸 : 15

尺寸

  • 线径 (AWG): 22 – 20

  • 线径 (mm²): .34 – .5

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

包装特性

  • 封装数量 : 50

其他

  • 现场维修 :

产品合规性