该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • USB 适配器类型 : A

  • USB 版本 : 2.0

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • USB 连接器类型 : USB 2.0 A 型

结构特性

  • 端口数量 : 1

  • 位数 : 4

主体特性

  • 外壳电镀材料 : 铜打底镀镍

  • 连接器外形 : 标准

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 29.92 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

机械附件

  • PCB 安装位置 : 电缆安装

  • PCB 安装固定类型 :

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 锁定特性 : 不带

壳体特性

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 塑料

  • 主体方向 : 直式

使用环境

  • 焊接温度(最大值) : 350 °C [ 662 °F ]

  • 插接周期(最大值) : 1500

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

操作/应用

  • 装配工艺特点 :

  • 电路应用 : 功率、信号和高速数据

行业标准

  • IP 等级 : IP20

包装特性

  • 封装方法 : Box

产品合规性