该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 密封装置 :

  • 切换种类 : 短棒

  • 开关类型 : 摇杆

结构特性

  • 配置(极掷) : 单极 - 双掷

  • 操作功能 : 开无开

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 20

  • 绝缘电阻 (MΩ): 1000

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 1000

主体特性

  • 产品方向 : 垂直

  • 套管种类 : 无螺纹

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • 开关端子电镀材料 : 镍打底镀金

  • 触点额定电流 (A): .4

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

壳体特性

  • 工艺密封 :

尺寸

  • 摇杆长度 : 5.23 mm [ .206 in ]

产品合规性