该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 照明连接器种类 : 无螺纹导线

  • 照明产品类型 : 连接器

  • 照明连接器类型 : 公端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 行数 : 2

  • 位数 : 2

电气特征

  • 工作电压(最大值) (VDC): 600

  • 工作电压(最大值) (VAC): 600

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : PBT GF

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 6.4 µm [ 251.97 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : 6.4 µm [ 251.97 µin ]

  • 端子布局 : 交错

  • 端子额定电流(最大值) (A): 6

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 线缆端接方法 : 插入式

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 板锁

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 7 mm [ .276 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.8 mm [ .07 in ]

  • 连接器宽度 : 8.9 mm [ .35 in ]

  • 连接器高度 : 13 mm [ .512 in ]

  • 线径 (AWG): 16 – 18

  • 柱体接合组件测量 : 10.64 mm [ .418 in ]

  • 连接器长度 : 10.64 mm [ .419 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA C22.2 编号 182.3, UL 1977

包装特性

  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘

产品合规性