该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器套件, 连接器套件

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 机架和配线架连接器壳体尺寸 : 19

  • 可密封 :

结构特性

  • 位数 : 4

  • 释放方式 : 后部

主体特性

  • 连接器和键控代码 : N

  • 外壳电镀材料 : 铝合金

  • 外壳表面涂层 :

接触件特性

  • 端子类型 : 插座

  • 端子大小 : 尺寸 8

  • 端子类型(模块 C) : 插座

  • 端子类型(模块 A) : 插座

  • 端子类型(模块 B) : 插座

  • 端子类型(模块 D) : 插座

  • 端子排列方式代码 : 4Q4

  • 机架和配线架连接器端子类型 : Quadrax

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 面板安装特性类型 : 带安装孔的凸缘

  • 连接器安装类型 : 面板安装

产品合规性