该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 矩形电源连接器类型 : 公端

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 电源位置数量 : 2

  • 信号位置数量 : 0

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 300

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子布局 : 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 1 µm [ 39.37 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 14

  • 壳体内的端子定位力 : 不带

  • 端子类型 : 公端

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 1 µm [ 39.37 µin ]

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.5 mm [ .139 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁闩, 锁闩

  • PCB 安装固定类型 : 安装柱

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 7.92 mm [ .312 in ]

  • 壳体颜色 : 蓝色

  • 外壳材料 : 尼龙 6/6 GF

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 (mm): 3.1

  • 产品长度 (mm): 10.2

  • 产品宽度 (mm): 9

  • PCB 厚度(建议) : .06 mm [ 1.6 in ]

  • 连接器高度 (mm): 14.6

  • 线径 (AWG): 26 – 16

  • 线径 (mm²): .128 – 1.308

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA/C22.2 No. 182.3-M1987, UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CNR, UL, VDE

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

包装特性

  • 封装数量 : 340

  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘

其他

  • 已忽略的装载位置 : 2

产品合规性