该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 125

  • 工作电压 (VDC): 125

  • 绝缘电阻 (MΩ): 1000

接触件特性

  • 端子形状和构造 : 矩形

  • 接合插针直径 : .6 mm [ .023 in ]

  • 端子类型 : 插座

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 导线端子端接区域电镀材料 : 预镀锡

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子额定电流(最大值) (A): 4

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

  • 产品端接到 : 线缆

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : .93 – 1.5 mm [ .037 – .059 in ]

  • 线径 (AWG): 26 – 22

  • 线径 (mm²): .12 – .4

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 :

  • 封装数量 : 10000

产品合规性