该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

  • 混合板端连接器 :

结构特性

  • 信号位置数量 : 36

  • 位数 : 36

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 水平

  • 节数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 12

  • 标称电压架构 (V): 12

  • 额定电压(最大值) (VDC): 12

主体特性

  • 主要产品颜色 : 灰色

接触件特性

  • 对接公端厚度 : .64 mm [ .025 in ]

  • 对接公端宽度 : 1 mm [ .039 in ]

  • 端子大小 : 1mm

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 公端

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁定接口

  • 面板安装特性 : 不带

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 安装孔 : 带有

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.5 mm [ .098 in ]

尺寸

  • PCB 的外形高度 : 16.9 mm [ .665 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1.6 mm [ .063 in ]

  • 连接器宽度 : 63.5 mm [ 2.5 in ]

  • 连接器长度 : 22.5 mm [ .886 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105

  • 工作温度(最大值) (°F): 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94HB

包装特性

  • 封装数量 : 70

  • 封装方法 : Tube

其他

  • 接口编号 : 179057

产品合规性