该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器和壳体类型 : 母端子护套

  • 可密封 :

  • 主要锁定特性 : 外壳集成

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 2

  • 行数 : 1

主体特性

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子类型 : 母端

  • 端子大小 : 1.8mm

  • 对接公端宽度 : 1.8 mm [ .071 in ]

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 极化槽

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 端子位置保证 :

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT

  • 中心线(间距) : 5 mm [ .197 in ]

尺寸

  • 产品长度 : 22 mm [ .866 in ]

  • 产品宽度 : 24 mm [ .945 in ]

  • 连接器高度 : 27.5 mm [ 1.083 in ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 100

其他

  • 能够保证连接器位置 :

  • 可维修 :

产品合规性