该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 分离式电线类型 : 绞线

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 50, 300

接触件特性

  • 端子类型 : 母端

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 14

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 对接公端宽度 : 1.5 mm [ .06 in ]

  • 对接公端厚度 : .5 mm [ .02 in ]

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .8 µm [ 31.49 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : .8 µm [ 31.49 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀材料 : 预镀锡

  • 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子方向 : 直式

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 壳体内的端子定位器类型 : 锁定枪

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 20 – 16

  • 线径 (mm²): .52 – 1.38

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.8 – 3.1 mm [ .071 – .12 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

包装特性

  • 封装数量 : 4000

  • 封装方法 : Reel

产品合规性