该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 块型 :

结构特性

  • 位数 : 2

  • 行数 : 1

  • 级数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (V): 250

主体特性

  • 产品方向 : 直角

  • 主要产品颜色 : 土黄色

  • 快速连接公端电镀材料 :

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子额定电流(最大值) (A): 50

机械附件

  • 螺纹尺寸 : M3.5

  • 安装选项 : 3.6mm 直径安装孔

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 螺钉材料 :

  • 螺钉电镀材料 : 铬酸锌

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚酰胺 6

  • 中心线(间距) : 12 mm [ .472 in ]

尺寸

  • 产品长度 (mm): 19.5

  • 线径 (AWG): 22 – 8

  • 线径 (mm²): .3 – 8

使用环境

  • 工作温度范围 : -35 – 100 °C [ -31 – 212 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-2

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 1

产品合规性