该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 端子排列方式 : 2 Form C、DPDT、2 C/O

电气特征

  • 输入电压 (VDC): 48

  • 触点额定电流 (A): 10

机械附件

  • 产品安装类型 : 底盘

  • 产品安装特性类型 : 安装支架

操作/应用

  • 控制类型 : 旋钮

  • 定时范围(关断时间) (seconds): .1 – 1

  • 运行模式 : 关断延迟

  • 驱动系统 : DC

产品合规性