该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到线

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

  • 混合板端连接器 :

结构特性

  • 位数 : 6

  • 行数 : 1

电气特征

  • 标称电压架构 (V): 12

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 对接公端厚度 : .64 mm [ .025 in ]

  • 对接公端宽度 : 1.8 mm [ .07 in ]

  • 端子大小 : 1.8mm

  • 端子类型 : 公端

  • 端子额定电流(最大值) (A): 10

机械附件

  • 接合对准 : 带有

壳体特性

  • 中心线(间距) : 3.5 mm [ .137 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -30 – 105

操作/应用

  • 电路应用 : Signal, 电源

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94HB

其他

  • 接口编号 : 174923

产品合规性