该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 插座种类 : 180°

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子制造 : 冲压成形

  • 端子大小 : 1.2mm

  • 端子类型 : 公端

  • 对接公端宽度 : 1.2 mm [ .047 in ]

  • 对接公端厚度 : .6 mm [ .024 in ]

  • 接触面电镀 : 锡 (Sn)

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

  • 产品端接到 : 印刷电路板

尺寸

  • PCB 孔直径 : 1 mm [ .04 in ]

  • 公端长度 : 17 mm [ .669 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度(最大值) (°C): 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

  • 工作温度(最大值) (°F): 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 30000

其他

  • 端子传导 : 0 – 24 A(低功率)

产品合规性