该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 插入力 : 正常

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

接触件特性

  • 快速断开端子类型 : 母端

  • 对接公端宽度 : 4.75 mm [ .187 in ]

  • 对接公端厚度 : .81 mm [ .032 in ]

  • 端子方向 : 标志

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子电镀材料 : 预镀锡

  • 压接类型 : F 型压接

  • 压线筒类型 : Open

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

  • 抽出力 (Newton): 7 – 100

  • 抽出力 (kgf): .7 – 10.2

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.7 – 4.32 mm [ .07 – .17 in ]

  • 产品长度 : 15.9 mm [ .62 in ]

  • 端子材料厚度 : .3 mm [ .012 in ]

  • 线径 (AWG): 22 – 16

  • 线径 (mm²): .32 – 1.31

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : -40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

包装特性

  • 封装数量 : 6000

  • 封装方法 : 带/卷

产品合规性