该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • 4POSITION ECONOSEAL J MK-II+ CONNECTOR DOUBLE LOCK PLATE FOR PLUG HOUSING ENG_CD_174258_B5.pdf 英文版本  

CAD 文件

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子定位器附件类型 : TPA(端子位置保证)

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黄色

  • 主要产品材料 : PBT

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-2

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 1000

其他

  • 可维修 :

产品合规性